- Artikel-Nr.:
- PS 4120.000
- Produktbeschreibung
- Zur Ablage von Schaltplänen bei Fehlersuche und Wartungsarbeiten. Die Schaltplanpulte lassen sich entsprechend der Türbreite anreihen. Montage erfolgt am Türrohrrahmen bzw. an der Türlochleiste.
- Material
- Ablagepult: Polypropylen
Befestigungswinkel: Zink-Druckguss
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Türbreite
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Am Türrohrrahmen muss diese Anzahl an Schaltplanpulten eingesetzt werden
- Türbreite 400/500 mm = 1 Schaltplanpult
- Türbreite 600 mm = 2 Schaltplanpulte
- Türbreite 800 mm = 2 oder 3 Schaltplanpulte
- Türbreite 1000 mm = 3 Schaltplanpulte
- Abmessung
- Breite: 210 mm
Höhe: 365 mm
Tiefe: 24 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
PC
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,84 kg
- Bruttogewicht
- 0,86 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Produktbeschreibung
-
PS Schaltplanpult, für VX, TS, VX SE, PC, TP, für Türbreite: 400 mm