Schaltplantasche aus Stahlblech für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil

Artikel-Nr.: SZ 4124.000

Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.

Artikel-Nr.:
SZ 4124.000
Produktbeschreibung
Zur Befestigung am Türrohrrahmen in beliebiger Höhe.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Lichte Höhe
210 mm
Lichte Breite
855 mm
Passend für Türbreite
1.000 mm
Abmessung
Tiefe: 90 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,93 kg
Bruttogewicht
2,16 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177091948
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeschreibung
SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 1000 mm, T: 90 mm
Dokumentationen
Einlegezettel