- Artikel-Nr.:
- SZ 4127.010
- Ausführung
- ohne Anschlussleitung
- Hinweis
- Zum Einbau in VX IT nur in Verbindung mit VX Montagewinkel für Türpositionsschalter
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 6000 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 400 V AC
- Einbaumöglichkeiten
- für Systemleuchte LED
- für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter
- für Kühlgeräte und Luft-Wasser-Wärmetauscher
- Elektrischer Anschluss
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,068 kg
- Bruttogewicht
- 0,076 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
-
SZ Türpositionsschalter, mit Einbauzubehör, ohne Anschlussleitung