mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4127210
- Ausführung
- mit Kipphebel für Schwenkrahmen, ohne Anschlussleitung
- Funktionsweise
- Die Betätigung des Kipphebels erfolgt über den Türrohrrahmen der Stahlblechtür oder bei Sichttüren über einen im Lieferumfang enthaltenen Adapter.
- Hinweis
- Zum Einbau in VX IT nur in Verbindung mit VX Montagewinkel für Türpositionsschalter
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 6000 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 400 V AC
- Einbaumöglichkeiten
- für TS Schränke mit eingebautem Schwenkrahmen, groß
- für Standard- und Komfortleuchte
- Elektrischer Anschluss
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,231 kg
- Bruttogewicht
- 0,235 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Türpositionsschalter, mit Kipphebel, ohne Anschlussleitung, UL
- Dokumentationen
- Anleitung