Schnellmontageblock

Artikel-Nr.: TS 4133.000

Für universelle Anbaumöglichkeiten von Schienensystemen an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Artikel-Nr.:
TS 4133.000
Produktbeschreibung
Für eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten.
Material
Zink-Druckguss
Lieferumfang
12 Schnellmontageblöcke
12 Einsteckmuttern M8
24 Vierkantmuttern M8
24 Schrauben M8 x 16 mm
Einbaumöglichkeiten
Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
An System-Chassis für die innere Montageebene
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.808 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
Am horizontalen TS Schrankprofil
Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
Passend für Gehäusetyp
VX
TS
VX SE
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
1,44 kg
Bruttogewicht
1,52 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177092129
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Schnellmontageblock
Dokumentationen
Einlegezettel