Winkelstück

Artikel-Nr.: TS 4134000

Zum Aufbau von Profilschienen und Montageflächen mit einer Schrägstellung von 45°.an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Artikel-Nr.:
TS 4134000
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Profilschienen und Montageflächen mit einer Schrägstellung von 45°. Serienmäßig mit zwei Befestigungsmöglichkeiten: Leitend mit dem Untergrund oder isoliert zur Aufbaufläche.
Material
Winkelstücke: Zink-Druckguss
Isolierstücke: Kunststoff
Lieferumfang
Winkelstück
Isolierstück
Isolierstoffschraube
2 Befestigungsschrauben
Einsteckmutter M8
Einbaumöglichkeiten
Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
An System-Chassis für die innere Montageebene
An Halte- bzw. Distanzstücke
An Schnellmontageblock
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Aufrastmutter TS 8800.806 oder Adapterschiene für VX Kompatibilität
Am horizontalen TS Schrankprofil
Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Tiefe
An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
Passend für Gehäusetyp
VX
TS
VX SE
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
0,9 kg
Bruttogewicht
0,995 kg
Zolltarifnummer
79070000
EAN
4028177092143
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
TS Winkelstück
Dokumentationen
Einlegezettel