- Artikel-Nummer:
- SZ 4139.140
- Ausführung
- ohne Türpositionsschalter
- Lieferumfang
- Komfortleuchte
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial
- Nennleistung
- 14 W
- Vorschaltgerät
- Weitspannungs-EVG
- Anschlussmöglichkeiten
- Einspeisung über Steckverbinder
- Türpositionsschalter
- Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
- Leuchtmittel
- Leuchtstofflampe, Sockel G13
- Schutzklasse
- I (Schutzleiter)
- Schalter (Typ)
- Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
- Leuchtmittel-Abdeckung
- Ja
- Leuchten-Montageart
- Verschrauben
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
- 1000 V AC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 500 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 500 V DC/1s
- Einbaumöglichkeiten
- TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
- TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
- SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
- SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
- AE, CM, TP: mit Universalwinkel
- AE: mit Schiene für Innenausbau
- Abmessung
- Breite: 452 mm
Höhe: 117 mm
Tiefe: 50 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -15 °C...45 °C
- Steckdosen
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Lagertemperaturbereich
- -20 °C...70 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ausführung Steckdose
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,2 kg
- Bruttogewicht
- 1,243 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177092327
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeschreibung
-
SZ Komfortleuchte, BHT: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, ohne Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose