Komfortleuchte

Artikel-Nr.: SZ 4139150

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Artikel-Nr.:
SZ 4139150
Ausführung
mit Türpositionsschalter
Lieferumfang
Komfortleuchte
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Inkl. Befestigungsmaterial
Integrierter Türpositionsschalter
Nennleistung
14 W
Vorschaltgerät
Weitspannungs-EVG
Anschlussmöglichkeiten
Einspeisung über Steckverbinder
Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Integrierter Türpositionsschalter
Ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe, Sockel G13
Schutzklasse
I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)
Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Leuchtmittel-Abdeckung
Ja
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
1000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
500 V AC
Bemessungsisolationsspannung
500 V DC/1s
Einbaumöglichkeiten
TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel TS
SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
Abmessung
Breite: 452 mm
Höhe: 117 mm
Tiefe: 50 mm
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...45 °C
Steckdosen
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Lagertemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ausführung Steckdose
D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,25 kg
Bruttogewicht
1,319 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177320741
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Komfortleuchte, BHT: 452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz, mit Türpositionsschalter, mit Schuko-Steckdose
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung