- Artikel-Nr.:
- VX 4165500
- Nutzen
- Montage umlaufend am Schrankprofil
- Die als Einführungshilfe gestaltete Druckfeder sorgt für eine sichere mechanische und elektrische Verbindung der Systemlochung
- Einfaches seitliches Einschieben
- Sicheres und einfaches Lösen mit Schraubendreher
- Einbaumöglichkeiten
- Am horizontalen und vertikalen VX Schrankprofil
- An System-Chassis 23 x 64 mm
- An System-Chassis 23 x 89 mm, Edelstahl
- An Montage-Chassis 23 x 64 mm
- An Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 11 mm
- In VX SE am Schrankprofil in Verbindung mit Adapterschiene VX
- Im VX SE Bodenrahmen
- In VX SE im Dach in Verbindung mit Adapterschiene VX in der Tiefe
- Abmessung
- Gewinde: M8
- Passend für Gehäusetyp
- VX
- Gewinde
- M8
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 0,12 kg
- Bruttogewicht
- 0,158 kg
- Zolltarifnummer
- 73181692
- EAN
- 4028177920989
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Produktbeschreibung
-
VX Käfigmutter, Gewinde M8