Montageschiene 23 x 23 mm für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4172000

Für die Montage an den horizontalen und vertikalen Schrankprofilen über zusätzliche Befestigungselemente.

Artikel-Nr.:
SZ 4172000
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge
695 mm
Einbaumöglichkeiten
In VX am vertikalen und horizontalen Schrankprofil über Befestigungs-Haltestücke TS
In VX SE am vertikalen Schrankprofil über Befestigungs-Haltestücke in Verbindung mit Adapterschiene VX
In VX SE am horizontalen Profil/im Dach über Befestigungs-Haltestücke in Verbindung mit Adapterschiene VX in der Tiefe
Am vertikalen Schrankprofil: direkt über Kombi-Haltestücke TS, über Adapterschiene für PS-Kompatibilität in Verbindung mit Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücken oder Kombi-Haltestücken PS.
Am horizontalen Schrankprofil: direkt über Haltewinkel, Befestigungs-Haltestücke oder Kombi-Haltestücke PS
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
5,088 kg
Bruttogewicht
5,45 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
20,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177093164
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Montageschiene 23 x 23 mm, für TS, SE, für BHT: 800 mm, L: 695 mm.
Erklärungen
PCF-Deklaration
Datenblätter
Technik im Detail