- Artikel-Nummer:
- SZ 4315.150
- Ausführung
- Für Einspeisung (mit Buchse und Zugentlastung, ohne Stecker)
- Länge
- 3.000 mm
- Abmessung
- Länge: 3.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,4 kg
- Bruttogewicht
- 0,422 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177444478
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Einspeisung mit Buchse und Zugentlastung, ohne Stecker, L: 3000 mm, UL
- Dokumentationen
- Einlegezettel