Für Einspeisung oder Durchgangsverdrahtung.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4315200
- Ausführung
- Durchgangsverdrahtung/Einspeisung über Anschlusselement SZ 2507.500 (mit Buchse und Stecker)
- Länge
- 1.000 mm
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,625 kg
- Bruttogewicht
- 0,648 kg
- Zolltarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeschreibung
- SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung/Einspeisung, über Anschlusselement 2507.500, mit Buchse und Stecker, L: 1000 mm
- Erklärungen
- Konformitätserklärung UK