Anschlussleitung

Artikel-Nummer: SZ 4315.600

Für Einspeisung oder Durchgangsverdrahtung.

Artikel-Nummer:
SZ 4315.600
Ausführung
Durchgangsverdrahtung/Einspeisung über Anschlusselement SZ 2507.500 (mit Buchse und Stecker)
Länge
4.000 mm
Abmessung
Länge: 4.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,43 kg
Bruttogewicht
0,463 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177261495
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
SZ Anschlussleitung, für Durchgangsverdrahtung/Einspeisung, über Anschlusselement 2507.500, mit Buchse und Stecker, L: 4000 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung UK