Anschlusszubehör für Systemleuchte LED Kompakt

Artikel-Nr.: SZ 4315840

Mit Anschlussleitung LED oder mit Verbindungsleitung LED.

Artikel-Nr.:
SZ 4315840
Ausführung
Verbindungsleitung LED für Durchgangsverdrahtung
Länge
1.000 mm
Passend für Artikel-Nr.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Abmessung
Länge: 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,035 kg
Bruttogewicht
0,04 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177630512
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Produktbeschreibung
SZ Verbindungsleitung, für Systemleuchte LED Kompakt, L: 1000 mm