- Artikel-Nr.:
- SZ 4315.860
- Länge Anschlussleitung
- 1.800 mm
- Eingangsspannung
- 100 - 230 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 300 V AC
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 6000 V AC
- Ausgangsstrom (max.)
- 1 A
- Passend für Artikel-Nr.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Ausgangsspannung
- Ausgangsspannung: 24 V DC
- Bemessungsbetriebsspannung
- 264 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,14 kg
- Bruttogewicht
- 0,15 kg
- Zolltarifnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177630185
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SZ Adapternetzteil, für Systemleuchte LED Kompakt, 100-230 V/24 V DC, 1 A