Kabeleinführungstülle

Artikel-Nr.: SZ 4316.000

In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.

Artikel-Nr.:
SZ 4316.000
Produktbeschreibung
In Kombination mit dem Kabeleinführungsblech eine einfache und schnelle Abdichtung von im Bodenbereich der Schränke einzuführenden Kabel.
Material
Grundkörper: Polypropylen
Tülle/Mantel: thermoplastisches Elastomer
Kabeleinführung
Anzahl Kabeleinführungen: 8
Max. Kabeldurchmesser: 13 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX SE
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit
25 Stück
Nettogewicht
0,6 kg
Bruttogewicht
0,786 kg
Zolltarifnummer
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Produktbeschreibung
SZ Kabeleinführungstülle, für Kabel ø 13 mm, Anzahl Kabel je Tülle: 8
Zertifikate
Schutzart