Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.
- Artikel-Nr.:
- TS 4398500
- Ausführung
- ungelocht
- Produktbeschreibung
- Für schwere Einbauten wie z. B. Stützisolatoren oder Transformatoren.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Auf der inneren Montageebene am VX Schrankprofil
- Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm
- Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben über Aufrastmutter 8800.808
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 9,152 kg
- Bruttogewicht
- 9,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,87 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177522794
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Tragschiene, für VX, TS, VX SE, für B/T: 800 mm, ungelocht