Gleitschiene VX für Adapter-Profil 19", mit einseitiger Befestigung

Artikel-Nr.: VX 4531001

Montage am Adapter-Profil 19".

Artikel-Nr.:
VX 4531001
Produktbeschreibung

Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
270 mm
Einbauabmessungen
Einbaubreite für Komponenten: 19"
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
5 kg
Bruttogewicht
5,48 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177939011
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX Gleitschiene für VX Adapter-Profil, einseitige Befestigung, L: 270 mm
Dokumentationen
Belastungsbroschüre