Transportösen für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4568500

Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr.:
SZ 4568500
Produktbeschreibung
Für den Krantransport der Schaltschränke, sofern nicht bereits im Lieferumfang enthalten.
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Lieferumfang
4 Transportösen
4 Fächerscheiben A 12.5
Abmessung
Gewinde: M12
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,636 kg
Bruttogewicht
0,694 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177690325
ETIM 9
EC002367
ETIM 8
EC002367
ECLASS 8.0
27189262
Produktbeschreibung
SZ Transportöse, für TS, SE, Edelstahl, 1.4301
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel