- Artikel-Nummer:
- TS 4582.000
- Produktbeschreibung
- Die Alternative zur Anreihlasche 4582.500 sowie zum individuellen Innenausbau.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Zur Montage am horizontalen Schrankprofil werden die Käfigmuttern oder Einsteckmuttern benötigt
- Zur Montage am vertikalen Schrankprofil wird die Aufrastmutter benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,852 kg
- Bruttogewicht
- 0,938 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177103412
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
-
TS Anreihwinkel