- Artikel-Nummer:
- TS 4594.000
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 290 mm
- Passend für Türbreite
- 400 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Türbreite 400 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite 300 mm und in Gehäusehöhe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusebreite 300 mm
- Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
- In Türbreite 400 mm
- Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig
- In Gehäusetiefe 473 mm
- Einbaumöglichkeiten TS
- In Türbreite 400 mm
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
- In Sockeltiefe 400 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Schrauben M6 und Mutter M6
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
AX
AX Kunststoff
Wandgehäuse AX, 3-teilig
- Passend für
- Sockel-System VX, Edelstahl
- Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 2,94 kg
- Bruttogewicht
- 3,02 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103726
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, für Türbreite: 400 mm, L: 290 mm