Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Artikel-Nr.:
- TS 4599100
- Produktbeschreibung
- Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
- Technische Daten
- Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 320 mm
- Passend für Türbreite
- 380 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Türbreite 380 mm, mit Vorreiber
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite/Tiefe: 380 mm - Verpackungseinheit
- 20 Stück
- Nettogewicht
- 3,16 kg
- Bruttogewicht
- 3,308 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,44 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177939035
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Montagesteg, für Türbreite 380 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel