Ablagepult für VX, TS, VX SE, TP, PC

Artikel-Nr.: PS 4638800

Für Programmier-Geräte etc., vorbereitet zur Montage am Türrohrrahmen. Im Servicefall schnell aufklappbar, mit einem Maximum an Aufstellfläche, nach Gebrauch platzsparend versenkbar.

Artikel-Nr.:
PS 4638800
Produktbeschreibung
Für Programmier-Geräte etc., vorbereitet zur Montage am Türrohrrahmen. Im Servicefall schnell aufklappbar, mit einem Maximum an Aufstellfläche, nach Gebrauch platzsparend versenkbar.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Aufstellfläche
Breite: 613 mm
Tiefe: 400 mm
Passend für Türbreite
800 mm
Einbaumöglichkeiten
Am Türrohrrahmen
Zum Anbau an Flächen
Belastbarkeit
max. 300 N
Aufstellfläche
Breite: 613 mm
Tiefe: 400 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
CM
PC
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,69 kg
Bruttogewicht
4,84 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177107519
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeschreibung
PS Ablagepult, für VX, TS, VX SE, PC, für Türbreite 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel