Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikel-Nr.: TS 4694000

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.

Artikel-Nr.:
TS 4694000
Produktbeschreibung
Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten
Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
340 mm
Einbaumöglichkeiten VX
In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX
In Türbreite 400 mm, mit Vorreiber
Einbaumöglichkeiten TS
In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten TP
In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusetiefe 400 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite/-tiefe 400 mm an den Sockel-Blenden, in Verbindung mit Sockel-Ausbauwinkel
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
AX
Breite/Tiefe: 400 mm
Passend für
Sockel-System VX
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
3,2 kg
Bruttogewicht
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/T: 400 mm, L: 340 mm
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail