Montagesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Artikel-Nr.: TS 4695000

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.

Artikel-Nr.:
TS 4695000
Produktbeschreibung
Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.
Technische Daten
Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
440 mm
Einbaumöglichkeiten VX
In Schranktiefe 500 mm
Einbaumöglichkeiten VX SE
In Schranktiefe 500 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AX
In Türbreite 500 mm, mit Vorreiber
In Türbreite 500 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Anschlagtür
Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
In Türbreite 500 mm, in der Anschlagtür, in Verbindung mit der Türlochleiste
Einbaumöglichkeiten TS
In Schrankbreite/-tiefe 500 mm, auf der äußeren Montageebene
Einbaumöglichkeiten AE
In Gehäusebreite/-höhe 500 mm, in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AE
Einbaumöglichkeiten TP
In TP Pultunterteil und Standpult Unterteil, in Gehäusetiefe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für TP, Kompakt-Schaltschrank HD
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Breite/Tiefe: 500 mm
Verpackungseinheit
20 Stück
Nettogewicht
4,4 kg
Bruttogewicht
4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Montagesteg, für VX, TS, VX SE, TP, für äußere Montageebene: für B/T: 500 mm, L: 440 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technik im Detail