Betätigungsmechanik zum Einbau in Schrank mit Hauptschalter und zusätzlich in jeden vierten Nebenschrank.
- Artikel-Nr.:
- TS 4912000
- Produktbeschreibung
- In Verbindung mit der Trennschalterhaube wird die UL 508 A auch für Anreih-Kombinationen erfüllt. Je nach Anreih-Kombination werden hierfür unterschiedliche Komponenten benötigt.
- Einbaumöglichkeiten
- Einbau in Schrank mit Hauptschalter und zusätzlich in jeden vierten Nebenschrank.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Bruttogewicht
- 0,508 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177113961
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- TS Betätigungsmechanik, für Türverriegelung für Anreih-Kombination
- Dokumentationen
- Anleitung