Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4933000

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Artikel-Nr.:
SZ 4933000
Produktbeschreibung
Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge Tragschiene
455 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 500 mm
Tiefe: = 500 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
1,602 kg
Bruttogewicht
1,69 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,85 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177114371
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeschreibung
SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 500 mm, L: 455 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Sicherheitshinweis