Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715 für VX, TS, VX SE

Artikel-Nr.: SZ 4935000

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Artikel-Nr.:
SZ 4935000
Produktbeschreibung
Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge Tragschiene
755 mm
Einbaumöglichkeiten AX Sockel
In Sockelbreite 800 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
Passend für
Sockel-System AX
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
2,64 kg
Bruttogewicht
2,882 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177114418
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27400602
Produktbeschreibung
SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 800 mm, L: 755 mm
Erklärungen
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Sicherheitshinweis