Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4937000
- Produktbeschreibung
- Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Länge Tragschiene
- 1.155 mm
- Einbaumöglichkeiten AX Sockel
- In Sockelbreite 1200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 1.200 mm
Tiefe: = 1.200 mm - Passend für
- Sockel-System AX
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 4,152 kg
- Bruttogewicht
- 4,3 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,92 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177114456
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27400602
- Produktbeschreibung
- SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1200 mm, L: 1155 mm
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis