Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für VX, TS, VX SE, TP

Artikel-Nr.: CM 5001.082

Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.

Artikel-Nr.:
CM 5001.082
Produktbeschreibung
Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. zwei Befestigungswinkeln und Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
gerade, mit 23 mm Abstand zur Montageplatte
gerade, mit 10 mm Abstand zur Montageplatte
geneigt, zur Montageplatte
Einbaumöglichkeiten VX Sockel
In Sockelbreite/-tiefe 1000 mm bei Montage an den Sockel-Eckstücken, in Verbindung Innensechsrund-Blechschrauben
Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
In Sockelbreite 1000 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Schrauben M6 und Mutter M6
Passend für
Sockel-System VX
Sockel-System VX, Edelstahl
Abmessung
Länge: 899 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
Breite: = 1.000 mm
Passend für Breite
= 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,865 kg
Bruttogewicht
0,965 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177502963
ETIM 9
EC000322
ETIM 8
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Produktbeschreibung
CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, VX SE, TP, für B: 1000 mm