Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.
- Artikel-Nr.:
- CM 5001083
- Produktbeschreibung
- Zur Zugentlastung bei der Kabeleinführung. Die Länge der Kabelabfangschiene ist auf die Breite der Montageplatte abgestimmt. Die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungswinkel ermöglichen drei verschiedene Einbausituationen auf der Montageplatte.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. zwei Befestigungswinkeln und Befestigungsschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- gerade, mit 23 mm Abstand zur Montageplatte
- gerade, mit 10 mm Abstand zur Montageplatte
- geneigt, zur Montageplatte
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel
- In Sockelbreite/-tiefe 1200 mm bei Montage an den Sockel-Eckstücken, in Verbindung Innensechsrund-Blechschrauben
- Einbaumöglichkeiten VX Sockel, Edelstahl
- In Sockelbreite 1200 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-Schrauben M6 und Mutter M6
- Passend für
- Sockel-System VX
- Sockel-System VX, Edelstahl
- Abmessung
- Länge: 1.099 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
Breite: = 1.200 mm - Passend für Breite
- = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,93 kg
- Bruttogewicht
- 1,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177502970
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
- CM Kabelabfangschiene C-Profil, für Montageplatten, für TS, VX SE, TP, für B: 1200 mm