Stangenverschluss für eintürigen TS

Artikel-Nummer: TS 5050.049

Für VX SE Schlossschild 5050817 mit bestellen.

Artikel-Nummer:
TS 5050.049
Produktbeschreibung
Für VX SE Schlossschild 5050817 zusätzlich bestellen.
Lieferumfang
Stangenverschluss, komplett
Schlosskasten inkl. Doppelbart-Einsatz
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Passend für
Höhe: 2.000 mm
Hinweis
Die Federscheiben sind beim Wechseln der Verschlussstangen nicht wieder verwendbar. Prüfen Sie, ob sie eine ausreichende Menge bevorratet haben (Artikel-Nr. 8800070).
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,4 kg
Bruttogewicht
1,5 kg
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217