Tür links für zweitürigen AE

Artikel-Nummer: AE 5050.474

Artikel-Nummer:
AE 5050.474
Material
Stahlblech
Oberfläche
tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Abmessung
Breite: 500 mm
Höhe: 1.400 mm
Passend für
Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
21,8 kg
Bruttogewicht
22,8 kg
EAN
4028177708594
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
Tür, für AE, Farbe: grau, Stahlblech, tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack