Montageplatte für AX

Artikel-Nr.: AX 5051377

Artikel-Nr.:
AX 5051377
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Abmessung
Breite: 550 mm
Höhe: 355 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Passend für
Breite: 600 mm
Höhe: 380 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,8 kg
Bruttogewicht
3,912 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177949546
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101