- Artikel-Nr.:
- VX 5301243
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse
- Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponente
- Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffssicherheit signifikant erhöht
- Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit werkzeuglos möglich
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Seitenteile
Montageschiene
6 Scharniere
4 Schnellverschlüsse
Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: = 800 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Bruttogewicht
- 25,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 97,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 800 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20