Seitenwände, horizontal geteilt, für VX IT
- Artikel-Nr.:
- VX 5301254
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von IT-Schranksystemen in Einzelaufstellung oder Anreihung.
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Werkzeugloses Ein- und Aushängen der Seitenwand möglich
- Verriegelung über Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung integriert
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Oberteil
Unterteil
6 Montagewinkel
2 Verschlussteile
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 1.200 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 21,7 kg
- Bruttogewicht
- 22,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 85,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950610
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- Seitenwand, horizontal geteilt für VX IT, zum Verschließen von IT-Schranksystemen, in Einzelaufstellung oder Anreihung. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm
- Dokumentationen
- Anleitung