Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT

Artikel-Nr.: VX 5301291

Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.

Artikel-Nr.:
VX 5301291
Produktbeschreibung
Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüstes sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
2 Schottbleche
4 Abdeckkappen
Montageschiene
Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Höhe: = 2.200 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Montagehinweis
Die Montage/Demontage ist nur in dem Schrank ohne Innenausbau möglich
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
26 kg
Bruttogewicht
27 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177954892
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT, Zur nachträglichen Montage/Demontage, von angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel