Anreihverbinder für VX IT, TS IT

Artikel-Nr.: VX 5301312

Zur Anreihung von Schränken der Gehäuseserie VX IT an TS IT.

Artikel-Nr.:
VX 5301312
Produktbeschreibung
Zur Anreihung von Schränken der Gehäuseserie VX IT an VX/TS/TS IT.
Material
Stahlblech
Oberfläche
verzinkt
Lieferumfang
4 Anreihverbinder, außen
2 Anreihverbinder, innen
Anreihdichtung, 8 m
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Die maximal erreichbare Schutzart IP nach IEC 60 529 beträgt IP 54
Für das Erreichen der Schutzart IP 54 ist zusätzlich der Artikel „Abdeckung Anreihung oben für VX, TS“ einzusetzen sowie ein Dichtstreifen anzubringen.
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
1,14 kg
Bruttogewicht
1,16 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177950818
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
Anreihverbinder, für VX, VX IT/TS, TS IT, 4 Anreihverbinder, außen, 2 Anreihverbinder, innen, Anreih-Dichtung, 8 m
Dokumentationen
Anleitung