Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.
- Artikel-Nr.:
- VX 5301317
- Produktbeschreibung
- Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden.
- Nutzen
- Einfach einschiebbar
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Schottwand
2 Abdeckkappen - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Höhe: = 2.450 mm
Tiefe: = 1.200 mm - Montagehinweis
- Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt
- Hinweis
- Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden
- Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung
- Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954960
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.450 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm, Stahlblech, verzinkt
- Dokumentationen
- Anleitung