Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.
- Artikel-Nr.:
- VX 5301319
- Produktbeschreibung
- Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüstes sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Schottbleche
4 Abdeckkappen
Montageschiene
Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für
- Höhe: = 2.450 mm
Tiefe: = 1.000 mm - Montagehinweis
- Die Montage/Demontage ist nur in dem Schrank ohne Innenausbau möglich
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177954977
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT, Zur nachträglichen Montage/Demontage, von angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.450 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Einlegezettel