Bodenblech-Modul, mehrteilig, mit Bürstenleiste, hochdicht für VX IT

Artikel-Nr.: VX 5301.334

Zur gezielten Kabeleinführung von unten.

Artikel-Nr.:
VX 5301.334
Ausführung
zweiteilig, mit Bürstenleiste
Produktbeschreibung
Zur gezielten Kabeleinführung von unten. Spezielle Bürstenleisten mit wechselseitig versetzt geführten Bürsten bieten bei sachgerechter Kabeleinführung eine höhere Dichtigkeit gegenüber der Umgebung und unterstützen so die Klimatisierung. Durch die zweigeteilte Ausführung kann das Bodenmodul auch bei bereits installierten Leitungen nachgerüstet werden.
Material
Modulblech: Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei
Oberfläche
Modulblech: verzinkt
Lieferumfang
2 Modulblechhälften inkl. Bürstenleiste, hochdicht
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im VX IT komplett zu verschließen
Das Bodenblech-Modul kann im Austausch mit anderen Bodenmodulen mit einer Tiefe von 237,5 mm kombiniert werden
Hinweis
Bodenblech-Module mit Bürstenleiste für Anwendungen mit Schutzart nach IEC 60 529 nicht geeignet
Abmessung
Tiefe: 237,5 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1,4 kg
Bruttogewicht
1,56 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177950863
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX IT Bodenblechmodul mit Bürstenleiste, für Breite 600 mm, BxT 600x237,5mm, zweiteilig, Stahlblech
Dokumentationen
Einlegezettel