Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.
- Artikel-Nr.:
- VX 5301337
- Produktbeschreibung
- Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
- Nutzen
- Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech-Set
Dichtungsband
Inkl. Befestigungsmaterial
1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 75 mm
2 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm
1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm - Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,42 kg
- Bruttogewicht
- 6,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 24,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950894
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- VX IT Bodenblech mehrteilig, geschlossen, für Breite 800 mm, BxT 800x800 mm, Stahlblech
- Dokumentationen
- Anleitung