- Artikel-Nr.:
- VX 5301.341
- Produktbeschreibung
- Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
- Nutzen
- Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Bodenblech-Set
Dichtungsband
Inkl. Befestigungsmaterial
4 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm
1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 1.200 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6,7 kg
- Bruttogewicht
- 6,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950931
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
VX IT Bodenblech mehrteilig, geschlossen, für Breite 600 mm, BxT 600x1200 mm, Stahlblech