Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Artikel-Nr.: VX 5301344

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
VX 5301344
Produktbeschreibung
Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
Nutzen
Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Bodenblech-Set
Dichtungsband
Inkl. Befestigungsmaterial
2 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm
1 Bodenblech-Modul, geschlossen, Tiefe: 275 mm
1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
7,7 kg
Bruttogewicht
8,06 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,3 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177950962
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
VX IT Bodenblech mehrteilig, geschlossen, für Breite 800 mm, BxT 800x1000 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung