Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT

Artikel-Nr.: DK 5301437

Zum Austausch vorhandener Türen. Durch den geringeren Schwenkradius der Einzeltüren kann der Abstand zwischen einzelnen Schrankreihen verringert werden.

Artikel-Nr.:
DK 5301437
Produktbeschreibung
Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Die geteilte Ausführung ermöglicht die raumoptimierte Aufstellung der Schränke bei gleichzeitig bestmöglichem Zugriff durch einen geringeren Abstand zwischen den einzelnen Schrankreihen.
Material
Rahmen: Stahlblech
Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
Rahmen: RAL 7035
Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang
Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
4 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
Hinweis
Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
32,7 kg
Bruttogewicht
33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
EAN
4028177955035
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Stahlblech-Sichttür, vertikal geteilt für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Mit hinterlegter, Sichtscheibe und 4-Punkt-Stangenverschluss. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm
Dokumentationen
Einlegezettel