Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
- Artikel-Nr.:
- DK 5301450
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
- Material
- Rahmen: Aluminium-Strangpressprofil
Belüftungsgitter: Stahlblech
Profil vertikal: Aluminium, eloxiert
Profil horizontal: Aluminium, lackiert - Farbe
- Komfortgriff VX, Scharniere, Profil horizontal, Belüftungsgitter: RAL 9005
Profil vertikal: silberfarben - Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
3 Scharniere 180°, montiert
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
- Hinweis
- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 105°
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 600 mm
Höhe: = 2.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,8 kg
- Bruttogewicht
- 10,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 41,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Aluminium-Stahlblechtür, belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 600 mm, Für Schrankhöhe: 2.200 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel