- Artikel-Nr.:
 
- DK 5301540
 
- Produktbeschreibung
 
- Zum Austausch vorhandener Türen. 
 
- Material
 
- Stahlblech 
 
- Oberfläche
 
- Lackiert 
 
- Farbe
 
- Tür: RAL 7035
Komfortgriff VX: RAL 9005  
- Lieferumfang
 
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
4 Scharniere 130°, innenliegend
Inkl. Befestigungsmaterial  
- Montagehinweis
 
- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt 
 
- Hinweis
 
- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165° 
 
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110° 
 
- Schutzart IP nach IEC 60 529
 
- IP 55 
 
- Passend für
 
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm  
- Verpackungseinheit
 
- 1 Stück 
 
- Nettogewicht
 
- 31,6 kg
 
- Bruttogewicht
 
- 32,6 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 124,2 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Hinweis zur PCF-Klasse
 
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert 
 
- EAN
 
- 4028177955080 
 
- ETIM 9
 
- EC000747 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182204 
 
- Produktbeschreibung
 
- 
Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Stahlblech, Lackiert