Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
- Artikel-Nr.:
- DK 5301571
- Produktbeschreibung
- Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- Tür: RAL 7035
Komfortgriff VX: RAL 9005 - Lieferumfang
- Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E
3 Scharniere 130°, innenliegend montiert
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
- Hinweis
- Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165°
- Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°
- Passend für
- Gehäusetyp: VX IT
Breite: = 800 mm
Höhe: = 2.000 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 13,4 kg
- Bruttogewicht
- 14,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 54,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177955110
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeschreibung
- Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel