Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT

Artikel-Nr.: DK 5301652

Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.

Artikel-Nr.:
DK 5301652
Produktbeschreibung
Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
Tür: RAL 7035
Komfortgriff VX, Scharniere: RAL 9005
Lieferumfang
Tür, vertikal geteilt, mit Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, rechts
3 Scharniere 180°, je Türhälfte montiert
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihscharnier benötigt
Hinweis
Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 240°
Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 160°
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Passend für
Gehäusetyp: VX IT
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15 kg
Bruttogewicht
15,8 kg
EAN
4028177955141
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
Stahlblechtür, vertikal geteilt, belüftet für VX IT, zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, für Schrankhöhe: 2.000 mm
Dokumentationen
Einlegezettel