Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.12.2024
- Artikel-Nr.:
- DK 5302.010
- Nutzen
- Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz der Klimatisierung
- Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
- Einsatzgebiete
- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
- Material
- Stahlblech
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Fasern Bürstenleiste: Kunststoff PA6, halogenfrei
Befestigungskorpus Bürstenleiste: Kunststoff PVC, halogenhaltig
Blindpanel: Kunststoff, Brandverhalten: Selbstverlöschend, nach UL 94 HB, halogenfrei - Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- 2 vertikale Blenden
2 horizontale Blenden
4 Bürstenleisten
4 Zell-PU-Schaum-Stücke
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.
- Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.
- Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")-Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigefügten Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponnenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.
- Passend für
- Breite: = 600 mm
Höhe: = 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,001 kg
- Bruttogewicht
- 0,001 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955257
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeschreibung
- Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene standard, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 600x1200 mm, RAL 9005
- Dokumentationen
- Anleitung